Menu Ricerca

Contenitore - Anti-manomissione

Disponibile

Piccoli contenitori in polipropilene (PP) naturale, ideali per contenere piccoli componenti o prodotti in pasta. I coperchi antimanomissione sono acquistabili separatamente e sono una soluzione di conservazione davvero sicura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,4117 € - 1,7062 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Container 65.0 mm 102.0 mm 250.0 ml PP Bianco

10127650

Fascia di prezzo
1,7062 € - 0,4117 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Tipo
    Container
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    1.7758 GBP
  • Codice doganale
    3926909790