Piccoli contenitori in LDPE naturale, ideali per contenere piccoli componenti o prodotti in pasta. Questi contenitori sono destinati a essere utilizzati con i nostri coperchi con chiusura a scatto, ordinabili separatamente, per garantire una conservazione sicura dei prodotti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Capacità fluido | Colore | Altezza | Materiale | Diametro | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5276 € - 0,5276 € | 1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,5181 € - 1,29 € | 907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,0842 € - 0,177 € | 11061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,112 € - 0,1178 € | 2713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,0958 € - 0,2121 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,698 € - 0,698 € | 5296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,2407 € - 0,2407 € | 5976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1548 € - 0,61 € | 3384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1052 € - 0,2057 € | 2079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1823 € - 0,2905 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,0513 € - 0,0513 € | 6085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1883 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
|
Stirene
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,1931 € - 0,1931 € | 5996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
Stirene
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,1094 € - 0,1519 € | 3286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,0983 € - 0,2304 € | 1458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,3641 € - 1,3726 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare