Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serie di coperchi in LDPE naturale, progettati per essere utilizzati con la nostra gamma di contenitori in LDPE, sono ideali per conservare piccoli componenti o prodotti in pasta. Contenitore ordinabile separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza interno | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0964 € - 0,1102 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,112 € - 0,2475 € | 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1437 € - 0,3191 € | 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0962 € - 0,1482 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,1712 € - 0,3596 € | 4743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,3282 € - 0,3282 € | 14441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,2864 € - 0,6015 € | 772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0643 € - 0,1352 € | 3085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0931 € - 0,2173 € | 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,3717 € - 2,5187 € | Richiedi il lead time qui |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm