Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,1323 € - 0,1713 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
1
0,1768 € - 0,2473 € 12360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1
0,1323 € - 0,1713 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
1
0,1195 € - 0,1658 € 9429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
1
0,2031 € - 0,373 € 29256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1
0,5029 € - 0,8194 € 2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
1
0,7489 € - 1,4646 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
1
0,2114 € - 0,3855 € 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
2
0,5071 € - 0,8235 € 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
2
0,1561 € - 0,1561 € 12020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
1
0,1395 € - 0,2542 € 9473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
2
0,1893 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
1
0,1395 € - 0,2542 € 23713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
2
0,4629 € - 0,7516 € 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1
0,6038 € - 1,1855 € 2364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
1
0,1395 € - 0,181 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
2
9,4237 € - 19,7898 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
3
10,0869 € - 22,8366 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
46.5 mm
4.0 mm
4
8,3459 € - 18,9192 € 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
39.2 mm
3.0 mm
4
1,122 € - 2,5419 € 3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.7 mm
1
  • di 6
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

10056363

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE Bianco

10056417

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
12360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE Bianco

10056356

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

10056349

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
9429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Bianco

10056479

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
29256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE Bianco

10056592

Fascia di prezzo
0,8194 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M22 32.0 mm 32 mm LDPE Bianco

10056707

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Bianco

10056820

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Nero

10056950

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE Grigio

10056325

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
12020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Bianco

10056790

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
9473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Bianco

10056448

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Nero

10056806

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
23713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE Bianco

10056530

Fascia di prezzo
0,7516 € - 0,4629 €

Livelli di giacenza
1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE Bianco

10056653

Fascia di prezzo
1,1855 € - 0,6038 €

Livelli di giacenza
2364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Bianco

10056769

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Nero

10254912

Fascia di prezzo
19,7898 € - 9,4237 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    69.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copridadi a pressione M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Nero

10254943

Fascia di prezzo
22,8366 € - 10,0869 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Nero

10254936

Fascia di prezzo
18,9192 € - 8,3459 €

Livelli di giacenza
1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
Copridadi a pressione M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Nero

10254776

Fascia di prezzo
2,5419 € - 1,122 €

Livelli di giacenza
3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    33.7 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità