Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,1251 € - 0,1616 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
2
0,478 € - 0,7779 € 1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
2
0,666 € - 1,3099 € 1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
2
0,4739 € - 0,7724 € 3599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
1
0,5209 € - 0,8484 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
1
0,478 € - 0,7765 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
2
0,3647 € - 0,5941 € 8658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
2
0,2114 € - 0,3841 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2
0,478 € - 0,7779 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
2
0,6038 € - 1,3347 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
1
0,5195 € - 1,1455 € 9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
1
0,1395 € - 0,2542 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
2
0,3509 € - 0,5679 € 889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1
0,3509 € - 0,5679 € 3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1
0,4629 € - 0,7516 € 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1
0,666 € - 1,3099 € 16074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
2
0,2114 € - 0,3841 € 3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2
0,3647 € - 0,5941 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
2
0,5195 € - 1,1455 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
1
0,6314 € - 1,2394 € 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
2
  • di 6
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Grigio

10056721

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE Grigio

10056967

Fascia di prezzo
0,7779 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE Nero

10057100

Fascia di prezzo
1,3099 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
1504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE Grigio

10056585

Fascia di prezzo
0,7724 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
3599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M14 22.0 mm 22 mm LDPE Grigio

10056554

Fascia di prezzo
0,8484 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Bianco

10056943

Fascia di prezzo
0,7765 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Bianco

10056912

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
8658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grigio

10056844

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE Nero

10056981

Fascia di prezzo
0,7779 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE Nero

10056660

Fascia di prezzo
1,3347 € - 0,6038 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE Bianco

10056622

Fascia di prezzo
1,1455 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Grigio

10056783

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE Nero

10056516

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE Bianco

10056509

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE Nero

10056547

Fascia di prezzo
0,7516 € - 0,4629 €

Livelli di giacenza
4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE Grigio

10057087

Fascia di prezzo
1,3099 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
16074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE Nero

10056868

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Nero

10056929

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE Grigio

10056615

Fascia di prezzo
1,1455 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE Nero

10057070

Fascia di prezzo
1,2394 € - 0,6314 €

Livelli di giacenza
5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità