Menu Ricerca

Coprifusibili - Rigidi

In produzione

Questa serie di coprifusibili fornisce il migliore isolamento dei componenti di protezione di circuiti sensibili. La struttura in PVC duro protegge i fragili fusibili in vetro dagli urti creando una soluzione più solida.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1691 € - 0,1879 € Richiedi il lead time qui
Coprifusibile 9.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturale

10108642

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro fusibile compatibile
    5.0 mm
  • Lunghezza fusibile compatibile
    20.0 mm
  • Profondità interna
    6.4 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm