Menu Ricerca

Dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata

Disponibile

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi ciechi con guarnizione integrata incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Guarnizione integrata; combinano in una sola unità la funzionalità di un dado e quella di un elemento di tenuta.
  • Una affidabile connessione a tenuta stagna che, al tempo stesso, semplifica il processo di assemblaggio ed elimina la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0179

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Materiale A/F d1 h1 d2 ±0.05 Acquista
4,3875 € - 6,75 € Richiedi il lead time qui
2.4
Acciaio inossidabile 316
5.5
M3
6.0
3.6
4,68 € - 7,20 € Richiedi il lead time qui
6.5
Acciaio inossidabile 303
13.0
M8
15.0
8.5
4,3875 € - 6,75 € Richiedi il lead time qui
3.2
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
8.0
4.5
6,045 € - 9,30 € Richiedi il lead time qui
13.0
Acciaio inossidabile 316
24.0
M16
28.0
17.5
4,68 € - 7,20 € Richiedi il lead time qui
8.0
Acciaio inossidabile 303
17.0
M10
18.0
10.6
4,3875 € - 6,75 € Richiedi il lead time qui
2.4
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
6.0
3.6
4,485 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
5.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
M6
12.0
6.8
4,485 € - 6,90 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
12.0
6.8
5,07 € - 7,80 € Richiedi il lead time qui
10.0
Acciaio inossidabile 303
19.0
M12
22.0
12.85
4,485 € - 6,90 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,485 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
4.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
M5
10.0
5.6
4,3875 € - 6,75 € Richiedi il lead time qui
3.2
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
8.0
4.5
6,045 € - 9,30 € Richiedi il lead time qui
13.0
Acciaio inossidabile 303
24.0
M16
28.0
17.5
3,9715 € - 6,11 € Richiedi il lead time qui
4.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,68 € - 7,20 € Richiedi il lead time qui
8.0
Acciaio inossidabile 316
17.0
M10
18.0
10.6
4,3875 € - 6,75 € Richiedi il lead time qui
3.2
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,68 € - 7,20 € Richiedi il lead time qui
6.5
Acciaio inossidabile 316
13.0
M8
15.0
8.5
4,485 € - 6,90 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
12.0
6.8
5,07 € - 7,80 € Richiedi il lead time qui
10.0
Acciaio inossidabile 316
19.0
M12
22.0
12.85
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M3 5.5 Acciaio inossidabile 316

20207717

Fascia di prezzo
6,75 € - 4,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M8 13.0 Acciaio inossidabile 303

20207786

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 303

20207489

Fascia di prezzo
6,75 € - 4,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M16 24.0 Acciaio inossidabile 316

20207854

Fascia di prezzo
9,30 € - 6,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M10 17.0 Acciaio inossidabile 303

20207809

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M3 5.5 Acciaio inossidabile 303

20207700

Fascia di prezzo
6,75 € - 4,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M6 10.0 Acciaio inossidabile 316

20207779

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

20207496

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M12 19.0 Acciaio inossidabile 303

20207823

Fascia di prezzo
7,80 € - 5,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20207748

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20207755

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 316

20207731

Fascia di prezzo
6,75 € - 4,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M16 24.0 Acciaio inossidabile 303

20207847

Fascia di prezzo
9,30 € - 6,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20207885

Fascia di prezzo
6,11 € - 3,9715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M10 17.0 Acciaio inossidabile 316

20207816

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 303

20207724

Fascia di prezzo
6,75 € - 4,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M8 13.0 Acciaio inossidabile 316

20207793

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

20207762

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M12 19.0 Acciaio inossidabile 316

20207830

Fascia di prezzo
7,80 € - 5,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0