Menu Ricerca

Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M12 19.0 Acciaio inossidabile 316

I dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata presentano un elemento di tenuta incollato al dado stesso per impedire la fuoriuscita di sostanze e l'ingresso di contaminanti. Trovano impiego in applicazioni per motori, scatole del cambio o cilindri pneumatici. Adatti a temperature da -100 °C a +260 °C, riutilizzabili.
Codice articolo Essentra :

20207830

Codice articolo precedente:

20207830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,80 €
50 - 99 6,24 €
100 - 199 5,85 €
200 - 499 5,46 €
500 + 5,07 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,80 €

1 x 7,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
A/F 19.0
d2 ±0.05 12.85
h1 22.0
h2 10.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci