Questi dadi di bloccaggio Slip On sono progettati per un montaggio rapido e un fissaggio sicuro, evitando che le viti o i bulloni ruotino, scivolino o si liberino. Eliminano la necessità di avvolgere e srotolare i fili lunghi, operazione che richiede molto tempo, e il rischio di rompere i fili.
Sono zincati per resistere alla corrosione e possono essere infilati su perni rotti o piegati fino a un angolo di 20 gradi. Sono adatti per l'uso all'esterno, non richiedono manutenzione e sono riutilizzabili. Si montano e si smontano il 50% più velocemente, risparmiando tempo e fatica.
Semplici da installare in spazi ristretti, non richiedono l'uso di chiavi speciali. È sufficiente aprire il dado di bloccaggio, posizionarlo come desiderato e serrarlo con una chiave. Inoltre, possono resistere a temperature fino a +150 C. Vengono comunemente utilizzati nelle applicazioni edilizie, di impalcatura, automobilistiche e meccaniche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR24520
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | A/F | d1 | w1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4383 € - 5,5453 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
||
| 12,136 € - 15,17 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
||
| 19,6595 € - 24,5693 € | Richiedi il lead time qui |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
||
| 18,7165 € - 23,3905 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
||
| 26,2913 € - 32,8615 € | Richiedi il lead time qui |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
||
| 12,7305 € - 15,9183 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
||
| 29,1305 € - 36,408 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
||
| 3,567 € - 4,4588 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
||
| 3,0135 € - 3,7618 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
||
| 3,936 € - 4,92 € | Richiedi il lead time qui |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare