Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Deflessione di esercizio massima | Rigidità | Colore | Diametro foro | Deflessione massima | Forza massima | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5574 € - 2,1492 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 4,0875 € - 5,6408 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,9171 € - 1,2656 € | Richiedi il lead time qui |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 3,1719 € - 4,3773 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 8,3556 € - 11,5307 € | Richiedi il lead time qui |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 3,3958 € - 4,6862 € | Richiedi il lead time qui |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 2,8433 € - 3,9238 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,8125 € - 1,1212 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,8363 € - 1,154 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,6137 € - 0,8469 € | Richiedi il lead time qui |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,9596 € - 1,3242 € | Richiedi il lead time qui |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,9763 € - 1,3473 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 6,2661 € - 8,6472 € | Richiedi il lead time qui |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 17,699 € - 24,4247 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 8,4303 € - 11,6339 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,7744 € - 1,0687 € | Richiedi il lead time qui |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 0,8794 € - 1,2136 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 1,8734 € - 2,5853 € | Richiedi il lead time qui |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 14,0118 € - 19,3363 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Per impieghi leggeri
|
||
| 27,5425 € - 35,2544 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Per impieghi leggeri