Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
2,1961 € - 3,0307 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
19.4 Nmm
Blu
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Per impieghi medi
37,419 € - 51,6383 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
49.9 Nmm
Verde
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
1,8493 € - 2,5521 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
25.7 Nmm
Blu
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Per impieghi medi
1,9202 € - 2,6499 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
13.3 Nmm
Blu
16.0 mm
52.8 mm
701.0 N
Per impieghi medi
1,2675 € - 1,7492 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
30.8 Nmm
Blu
20.0 mm
26.0 mm
848.0 N
Light Duty
3,5313 € - 4,8732 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
11.8 Nmm
Blu
16.0 mm
53.1 mm
627.0 N
Per impieghi medi
0,7157 € - 0,9877 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
5.5 Nmm
Blu
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
29.4 Nmm
Blu
12.5 mm
12.8 mm
376.0 N
Light Duty
8,4933 € - 11,7208 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
6.3 Nmm
Blu
12.5 mm
52.3 mm
329.0 N
Per impieghi medi
4,0947 € - 5,6507 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
2.2 Nmm
Blu
12.5 mm
161.2 mm
347.0 N
Per impieghi medi
1,5901 € - 2,1943 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
74.6 Nmm
Blu
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Per impieghi medi
8,9161 € - 12,3042 € Richiedi il lead time qui
81.2 mm
15.6 Nmm
Verde
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
6,9773 € - 9,6287 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
43.2 Nmm
Verde
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
8,5482 € - 11,7965 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
148.6 Nmm
Verde
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
33,4752 € - 42,8482 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
118.1 Nmm
Verde
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
0,67 € - 0,9246 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
9.6 Nmm
Blu
10.0 mm
23.7 mm
227.0 N
Per impieghi medi
0,8588 € - 1,1851 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
55.1 Nmm
Blu
20.0 mm
16.6 mm
915.0 N
Per impieghi medi
19,4221 € - 24,8603 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
191.2 Nmm
Verde
63.0 mm
36.8 mm
7036.0 N
Light Duty
20,9571 € - 28,9209 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
105.7 Nmm
Verde
63.0 mm
62.7 mm
6625.0 N
Light Duty
0,5916 € - 0,8164 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
11.7 Nmm
Blu
10.0 mm
21.1 mm
246.0 N
Light Duty
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Fascia di prezzo
3,0307 € - 2,1961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.3 mm
  • Forza massima
    916.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

10643488

Fascia di prezzo
51,6383 € - 37,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    130.0 mm
  • Forza massima
    6483.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    101.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10234976

Fascia di prezzo
2,5521 € - 1,8493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    33.8 mm
  • Forza massima
    869.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

10444856

Fascia di prezzo
2,6499 € - 1,9202 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    52.8 mm
  • Forza massima
    701.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 30.8 Nmm

10416709

Fascia di prezzo
1,7492 € - 1,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    26.0 mm
  • Forza massima
    848.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 11.8 Nmm

10644379

Fascia di prezzo
4,8732 € - 3,5313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    53.1 mm
  • Forza massima
    627.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Fascia di prezzo
0,9877 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    41.7 mm
  • Forza massima
    230.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 24.7 mm 29.4 Nmm

10335246


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    12.8 mm
  • Forza massima
    376.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 6.3 Nmm

10630846

Fascia di prezzo
11,7208 € - 8,4933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    52.3 mm
  • Forza massima
    329.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 2.2 Nmm

10643556

Fascia di prezzo
5,6507 € - 4,0947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    161.2 mm
  • Forza massima
    347.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    122.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Fascia di prezzo
2,1943 € - 1,5901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    21.7 mm
  • Forza massima
    1618.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

10643709

Fascia di prezzo
12,3042 € - 8,9161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    129.6 mm
  • Forza massima
    2022.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    81.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

10644485

Fascia di prezzo
9,6287 € - 6,9773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    58.7 mm
  • Forza massima
    2538.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

10630860

Fascia di prezzo
11,7965 € - 8,5482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    41.5 mm
  • Forza massima
    6166.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

10636893

Fascia di prezzo
42,8482 € - 33,4752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    56.3 mm
  • Forza massima
    6648.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 9.6 Nmm

10234945

Fascia di prezzo
0,9246 € - 0,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    23.7 mm
  • Forza massima
    227.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 55.1 Nmm

10444863

Fascia di prezzo
1,1851 € - 0,8588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    16.6 mm
  • Forza massima
    915.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 191.2 Nmm

10644508

Fascia di prezzo
24,8603 € - 19,4221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    36.8 mm
  • Forza massima
    7036.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 105.7 Nmm

10644300

Fascia di prezzo
28,9209 € - 20,9571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    62.7 mm
  • Forza massima
    6625.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 37.7 mm 11.7 Nmm

10444757

Fascia di prezzo
0,8164 € - 0,5916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    21.1 mm
  • Forza massima
    246.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm