Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9999 € - 2,1414 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,2364 € - 2,6471 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,6297 € - 2,2485 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,4043 € - 8,5659 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 2,6343 € - 5,6511 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 3,5408 € - 7,6438 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 2,0395 € - 4,3721 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,7868 € - 18,8866 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 2,1811 € - 4,6696 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 5,8919 € - 11,9268 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 0,9489 € - 2,0314 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,8743 € - 0,8743 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 1,1033 € - 2,3615 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,1306 € - 5,7403 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 1,1911 € - 2,5549 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 13,9871 € - 13,9871 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 38,2265 € - 38,2265 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 19,5169 € - 19,5169 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare