Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1928 € - 40,305 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 47,16 € - 99,0361 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 189,4969 € - 397,9435 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 0,7226 € - 2,0341 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,0798 € - 12,4194 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 2,9017 € - 6,6449 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 1,2809 € - 2,3881 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 0,8097 € - 1,535 € | 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,8884 € - 25,6223 € | 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,2905 € - 2,7102 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,6688 € - 19,1804 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 5,4442 € - 14,6827 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14,5363 € - 27,1602 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,4794 € - 1,4566 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4615 € - 1,3754 € | 613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,653 € - 7,4574 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 6,7016 € - 13,9283 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 3,1157 € - 7,1974 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 6,8397 € - 14,7988 € | 718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 73,8698 € - 166,4433 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare