Menu Ricerca

Protezione flangia 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387665

Codice articolo precedente:

491786

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 18,398 €
100 + 17,4774 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

183,98 €

10 x 18,398 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 50.8 mm
OD 787.4 mm
Diametro Nominale 18"
Classe pressione nominale 900
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci