Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
15,9902 € - 16,8259 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
0,7618 € - 4,0747 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
300
190.5 mm
1,2817 € - 2,7482 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
150
127.0 mm
4,3198 € - 8,3577 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
300
317.5 mm
4,3339 € - 9,3392 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
150
342.9 mm
34,8131 € - 34,8131 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
38,2265 € - 38,2265 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
0,9999 € - 2,1414 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
150
98.4 mm
1,1306 € - 5,7403 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
150
254.0 mm
1,7562 € - 3,7773 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
150
177.8 mm
1,1033 € - 2,3615 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
150
108.0 mm
2,3086 € - 4,9373 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
150
228.6 mm
23,6667 € - 24,9131 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
13,4126 € - 28,7315 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
11,3022 € - 24,1809 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
5,906 € - 11,3914 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
300
381.0 mm
23,0719 € - 46,8448 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
4,1356 € - 4,5605 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
600
330.2 mm
19,5169 € - 19,5169 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
15,0979 € - 15,0979 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
  • di 8
Protezione flangia 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Nero PP

10387016

Fascia di prezzo
16,8259 € - 15,9902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Diametro Nominale
    22"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Nero Gomma

10387153

Fascia di prezzo
4,0747 € - 0,7618 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Nero Gomma

10386866

Fascia di prezzo
2,7482 € - 1,2817 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Nero Gomma

10387207

Fascia di prezzo
8,3577 € - 4,3198 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Nero Gomma

10386941

Fascia di prezzo
9,3392 € - 4,3339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Nero PP

10387078

Fascia di prezzo
34,8131 € - 34,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Diametro Nominale
    34"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Nero PP

10387085

Fascia di prezzo
38,2265 € - 38,2265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Diametro Nominale
    36"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Nero Gomma

10386835

Fascia di prezzo
2,1414 € - 0,9999 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Nero Gomma

10386927

Fascia di prezzo
5,7403 € - 1,1306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Nero Gomma

10386880

Fascia di prezzo
3,7773 € - 1,7562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Nero Gomma

10386842

Fascia di prezzo
2,3615 € - 1,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Nero Gomma

10386910

Fascia di prezzo
4,9373 € - 2,3086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Nero PP

10387047

Fascia di prezzo
24,9131 € - 23,6667 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Diametro Nominale
    28"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Nero PP

10387009

Fascia di prezzo
28,7315 € - 13,4126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Nero PP

10386996

Fascia di prezzo
24,1809 € - 11,3022 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Nero Gomma

10387214

Fascia di prezzo
11,3914 € - 5,906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Nero PP

10387290

Fascia di prezzo
46,8448 € - 23,0719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Nero Gomma

10387368

Fascia di prezzo
4,5605 € - 4,1356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Nero PP

10387443

Fascia di prezzo
19,5169 € - 19,5169 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Nero PP

10387658

Fascia di prezzo
15,0979 € - 15,0979 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero