I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,909 € - 3,909 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
| 0,6513 € - 2,6114 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 19,5169 € - 19,5169 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 10387528 | 1,3171 € - 2,8225 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
|
| 5,906 € - 5,906 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 4,8155 € - 5,3395 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
| 4,1356 € - 4,5605 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 4,3198 € - 8,3577 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 21,4289 € - 21,4289 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 1,7128 € - 6,8408 € | 2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 7,1131 € - 7,1131 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 1,7562 € - 3,7773 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 23,6667 € - 24,9131 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 32,6604 € - 62,9951 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 12,9593 € - 14,3756 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 1,0642 € - 1,0642 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 33,1986 € - 64,0361 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 1,5579 € - 3,3311 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 8,8662 € - 17,9944 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 12,761 € - 12,761 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare