Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9999 € - 2,1414 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,9758 € - 1,0834 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,2364 € - 2,6471 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,4043 € - 8,5659 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 0,6297 € - 2,2485 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,1811 € - 4,6696 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 2,082 € - 4,5209 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 2,9429 € - 10,7371 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,2717 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 3,9232 € - 8,3874 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 8,9936 € - 9,9992 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 10,1125 € - 19,541 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 14,5598 € - 29,5643 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 12,5202 € - 13,9366 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 9,9205 € - 41,5804 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 4,3339 € - 9,3392 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 12,5202 € - 13,9366 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 6,5151 € - 12,5514 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 5,0137 € - 10,7371 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare