Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,277 € - 0,2894 € | 6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina
|
||
0,0265 € - 0,0476 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina
|
||
1,0004 € - 1,0004 € | 6659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina
|
||
0,2042 € - 0,2135 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
M8
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina
|
||
0,4698 € - 0,7655 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,2921 € - 0,2921 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,7848 € - 1,2394 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,7668 € - 1,2104 € | 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
|||
0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
0,3951 € - 0,3951 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femmina
|
||
0,1547 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femmina
|
||
0,6287 € - 0,6632 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4587 € - 0,7986 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,3495 € - 0,6093 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,5278 € - 0,9257 € | 3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4587 € - 0,7986 € | 5926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,4159 € - 0,438 € | 10834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
0,1758 € - 0,195 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina
|
||
0,2128 € - 0,3951 € | 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare