10168608
RTSN-M3-20-7-1
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,228 € |
5000 - 9999 | 0,2169 € |
10000 + | 0,2058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
Forma del distanziale | Rotondo |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
Diametro | 7.0 mm |
Diametro | 0.276 in |
Lunghezza distanziale | 20.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.787 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Tipo | Round Threaded Spacer |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare