Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,554 € - 0,6618 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4974 € - 0,8097 € | 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 0,8318 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,191 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5775 € - 0,9368 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10320563 | 0,2235 € - 0,2235 € | 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,5775 € - 0,9368 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2132 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5775 € - 0,9368 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,191 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3661 € - 0,3869 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2018 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 0,8318 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 0,8318 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3273 € - 0,3273 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9865 € - 1,5337 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3211 € - 0,337 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,01 € - 1,3113 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4228 € - 0,5278 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3454 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare