Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5153 € - 0,5153 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2086 € | 10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,543 € - 0,8829 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,825 € - 1,2968 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,554 € - 0,6618 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2132 € - 0,2132 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2155 € - 0,2155 € | 1104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10168745 | 0,1948 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0,811 € - 0,811 € | 1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,554 € - 0,8732 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9492 € - 1,4508 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5775 € - 0,9368 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9865 € - 1,5337 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3211 € - 0,337 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8884 € - 1,3569 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2058 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5298 € - 0,8614 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Nylon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9216 € - 1,285 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1164 € - 1,4508 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare