Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1701 € - 0,21 € 2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,8904 € - 1,0993 € 3223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3753 € - 0,4633 € 14088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1851 € - 0,3371 € 26028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,4685 € - 0,5784 € 7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,7135 € - 0,8809 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,5086 € - 0,6279 € 9297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1622 € - 0,2003 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 23489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,47 € - 0,5802 € 24090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2888 € - 0,3566 € 3346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,3993 € - 0,493 € 32817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,2537 € - 0,2818 € 34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 31827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3629 € - 0,448 € 22217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1615 € - 0,1994 € 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 17028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,467 € - 0,5766 € 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,9709 € - 1,1987 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • di 5
Distanziatore non filettato 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Ottone

20125158

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1701 €

Livelli di giacenza
2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Ottone

20125318

Fascia di prezzo
1,0993 € - 0,8904 €

Livelli di giacenza
3223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Ottone

20125288

Fascia di prezzo
0,4633 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
14088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Ottone

20125271

Fascia di prezzo
0,3371 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
26028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Ottone

20125295

Fascia di prezzo
0,5784 € - 0,4685 €

Livelli di giacenza
7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Ottone

20125257

Fascia di prezzo
0,8809 € - 0,7135 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Ottone

20125202

Fascia di prezzo
0,6279 € - 0,5086 €

Livelli di giacenza
9297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Ottone

20125165

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Ottone

20125219

Fascia di prezzo
0,2999 € - 0,2699 €

Livelli di giacenza
23489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Ottone

20125127


Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Ottone

20125301

Fascia di prezzo
0,5802 € - 0,47 €

Livelli di giacenza
24090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Ottone

20125196

Fascia di prezzo
0,3566 € - 0,2888 €

Livelli di giacenza
3346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Ottone

20070915

Fascia di prezzo
0,493 € - 0,3993 €

Livelli di giacenza
32817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Ottone

20071103

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2537 €

Livelli di giacenza
34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Ottone

20070960

Fascia di prezzo
0,2444 € - 0,22 €

Livelli di giacenza
31827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Ottone

20070908

Fascia di prezzo
0,448 € - 0,3629 €

Livelli di giacenza
22217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415390000
Distanziatore non filettato 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Ottone

20125141

Fascia di prezzo
0,1994 € - 0,1615 €

Livelli di giacenza
2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    1.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Ottone

20070991

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,2386 €

Livelli di giacenza
17028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Ottone

20070946

Fascia di prezzo
0,5766 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziatore non filettato 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Ottone

20125325

Fascia di prezzo
1,1987 € - 0,9709 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone