Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2065 € - 0,2335 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1765 € - 0,1962 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0917 € - 0,1311 € 9549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,197 € - 0,2256 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € 978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2065 € - 0,2335 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1302 € - 0,1447 € 631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,2065 € - 0,2335 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 6696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1341 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
0,1043 € - 0,1492 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,12 € - 0,1713 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1409 € - 0,2017 € 3139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
22.0 mm
0,1213 € - 0,1727 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
16.0 mm
0,0965 € - 0,1381 € 24194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,13 € - 0,1865 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003992

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003114

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturale

10638002

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150511

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
9549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003183

Fascia di prezzo
0,2256 € - 0,197 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003893

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004326

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.2 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003138

Fascia di prezzo
0,1447 € - 0,1302 €

Livelli di giacenza
631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturale

10002865

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004302

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.2 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10004340

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
6696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.2 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturale

10557440

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003954

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10151082

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 9.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150887

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10151174

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,12 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150801

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
3139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10151013

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10151129

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
24194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 17.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10150788

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm