Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3322 € - 0,3603 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3856 € - 0,4203 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4634 € - 0,5028 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4282 € - 0,4676 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2749 € - 0,2989 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3961 € - 0,4297 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4324 € - 0,4715 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4985 € - 0,5402 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2895 € - 0,3136 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2682 € - 0,2909 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3029 € - 0,3282 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5465 € - 0,5916 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4055 € - 0,4432 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2642 € - 0,2855 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2642 € - 0,2855 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2895 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4432 € - 0,4809 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2804 € - 0,3041 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2642 € - 0,2855 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6035 € - 0,6588 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare