Menu Ricerca

Extension Springs

Disponibile

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza sotto carico Rigidità Tensione iniziale Lunghezza totale Materiale Carico a molla a carico massimo Diametro esterno Acquista
Richiedi il lead time qui
6.30 N
31.8 mm
Acciaio inossidabile
69.66 N
Richiedi il lead time qui
6.30 N
76.2 mm
Acciaio inossidabile
69.66 N
Richiedi il lead time qui
10.28 N
69.9 mm
Acciaio inossidabile
114.19 N
Richiedi il lead time qui
23.22 N
63.5 mm
Acciaio inossidabile
258.22 N
Richiedi il lead time qui
3.65 N
38.1 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
Richiedi il lead time qui
6.23 N
28.5 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
Richiedi il lead time qui
6.23 N
69.9 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
Richiedi il lead time qui
1.78 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
Richiedi il lead time qui
0.85 N
38.1 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
Richiedi il lead time qui
2.22 N
22.4 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
Richiedi il lead time qui
2.22 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
Richiedi il lead time qui
0.85 N
22.4 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
Richiedi il lead time qui
0.85 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
Richiedi il lead time qui
2.22 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
Richiedi il lead time qui
2.22 N
76.2 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
Richiedi il lead time qui
3.65 N
34.8 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
Richiedi il lead time qui
6.23 N
25.4 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
Richiedi il lead time qui
6.23 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
Richiedi il lead time qui
1.78 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
Richiedi il lead time qui
7.56 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
  • di 10
Molle a Trazione 12.7 mm 6.84 Nmm Acciaio inossidabile

10440032


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.30 N
  • Carico a molla a carico massimo
    69.66 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 1.18 Nmm Acciaio inossidabile

10440100


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.30 N
  • Carico a molla a carico massimo
    69.66 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 19.1 mm 2.28 Nmm Acciaio inossidabile

10641811


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    10.28 N
  • Carico a molla a carico massimo
    114.19 N
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 19.1 mm 13.03 Nmm Acciaio inossidabile

10633830


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    23.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    258.22 N
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 10.6 mm 1.21 Nmm Acciaio al carbonio

10424148


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 6.79 Nmm Acciaio al carbonio

10424797


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.30 Nmm Acciaio al carbonio

10439364


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 0.12 Nmm Acciaio al carbonio

10439425


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.12 Nmm Acciaio al carbonio

10439111


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 1.73 Nmm Acciaio al carbonio

10439173


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    22.4 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.44 Nmm Acciaio al carbonio

10439203


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.30 Nmm Acciaio al carbonio

10234488


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    22.4 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.07 Nmm Acciaio al carbonio

10439135


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.93 Nmm Acciaio al carbonio

10234501


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.30 Nmm Acciaio al carbonio

10439234


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.47 Nmm Acciaio al carbonio

10439302


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    34.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 9.91 Nmm Acciaio al carbonio

10632918


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.47 Nmm Acciaio al carbonio

10421598


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 0.14 Nmm Acciaio al carbonio

10423905


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 8.21 Nmm Acciaio al carbonio

10439463


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio