Menu Ricerca

Extension Springs

Disponibile

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza sotto carico Rigidità Tensione iniziale Lunghezza totale Materiale Carico a molla a carico massimo Diametro esterno Acquista
Richiedi il lead time qui
1.78 N
114.3 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
2,4733 € - 2,6896 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.04 N
63.5 mm
Acciaio inossidabile
33.57 N
2,5701 € - 2,8066 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
127.0 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
2,4733 € - 2,6896 € Richiedi il lead time qui
5.19 N
44.5 mm
Acciaio inossidabile
58.54 N
2,4733 € - 2,6806 € Richiedi il lead time qui
1.48 N
38.1 mm
Acciaio inossidabile
16.30 N
2,1555 € - 2,349 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.56 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
3,0813 € - 3,344 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
4,8638 € - 5,2947 € Richiedi il lead time qui
23.22 N
76.2 mm
Acciaio inossidabile
258.22 N
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.30 N
44.5 mm
Acciaio inossidabile
69.66 N
4,8638 € - 5,2947 € Richiedi il lead time qui
23.22 N
69.9 mm
Acciaio inossidabile
258.22 N
4,8638 € - 5,2922 € Richiedi il lead time qui
23.22 N
88.9 mm
Acciaio inossidabile
258.22 N
5,0711 € - 5,5132 € Richiedi il lead time qui
10.28 N
101.6 mm
Acciaio inossidabile
114.19 N
3,0813 € - 3,3439 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.30 N
114.3 mm
Acciaio inossidabile
69.66 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
25.4 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
2,4733 € - 2,6806 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.19 N
50.8 mm
Acciaio inossidabile
58.54 N
2,4733 € - 2,6806 € Richiedi il lead time qui
5.19 N
57.2 mm
Acciaio inossidabile
58.54 N
1,7824 € - 1,9492 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
15.8 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
28.5 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
  • di 10
Molle a Trazione 12.7 mm 0.05 Nmm Acciaio al carbonio

10335147


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 0.42 Nmm Acciaio inossidabile

10439845

Fascia di prezzo
2,6896 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.04 N
  • Carico a molla a carico massimo
    33.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.15 Nmm Acciaio inossidabile

10439814

Fascia di prezzo
2,8066 € - 2,5701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 10.6 mm 2.14 Nmm Acciaio inossidabile

10439906

Fascia di prezzo
2,6896 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    5.19 N
  • Carico a molla a carico massimo
    58.54 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 0.25 Nmm Acciaio inossidabile

10439944

Fascia di prezzo
2,6806 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.48 N
  • Carico a molla a carico massimo
    16.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 2.14 Nmm Acciaio al carbonio

10418741

Fascia di prezzo
2,349 € - 2,1555 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 4.27 Nmm Acciaio al carbonio

10439579

Fascia di prezzo
3,344 € - 3,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 9.56 Nmm Acciaio inossidabile

10641835

Fascia di prezzo
5,2947 € - 4,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    23.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    258.22 N
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 2.72 Nmm Acciaio inossidabile

10335161


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.30 N
  • Carico a molla a carico massimo
    69.66 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 19.1 mm 11.01 Nmm Acciaio inossidabile

10641828

Fascia di prezzo
5,2947 € - 4,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    23.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    258.22 N
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 19.1 mm 7.35 Nmm Acciaio inossidabile

10641781

Fascia di prezzo
5,2922 € - 4,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    23.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    258.22 N
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 19.1 mm 1.20 Nmm Acciaio inossidabile

10633793

Fascia di prezzo
5,5132 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    10.28 N
  • Carico a molla a carico massimo
    114.19 N
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 0.70 Nmm Acciaio inossidabile

10440124

Fascia di prezzo
3,3439 € - 3,0813 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.30 N
  • Carico a molla a carico massimo
    69.66 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.23 Nmm Acciaio al carbonio

10234495

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.72 Nmm Acciaio inossidabile

10439913

Fascia di prezzo
2,6806 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    5.19 N
  • Carico a molla a carico massimo
    58.54 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 10.6 mm 1.43 Nmm Acciaio inossidabile

10642047

Fascia di prezzo
2,6806 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    5.19 N
  • Carico a molla a carico massimo
    58.54 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.93 Nmm Acciaio al carbonio

10234501

Fascia di prezzo
1,9492 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.16 Nmm Acciaio al carbonio

10439098

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 3.99 Nmm Acciaio al carbonio

10439159

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    15.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.19 Nmm Acciaio al carbonio

10439081

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio