Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
0,5661 € - 0,6291 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
152.4 mm
19.1 mm
No
No
1,1517 € - 1,2797 € 7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
304.8 mm
25.4 mm
No
3,2916 € - 3,6573 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
457.2 mm
38.1 mm
No
No
0,9589 € - 1,0655 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Verde
203.2 mm
12.7 mm
No
0,8533 € - 0,9481 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Rosso
152.4 mm
19.1 mm
No
No
1,1988 € - 1,332 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
229.0 mm
38.1 mm
No
1,0126 € - 1,1251 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
229.0 mm
12.7 mm
No
1,1677 € - 1,2975 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Giallo
304.8 mm
25.4 mm
No
1,1988 € - 1,332 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Giallo
229.0 mm
38.1 mm
No
2,1643 € - 2,4047 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
0,9543 € - 1,0604 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
203.2 mm
12.7 mm
No
1,0126 € - 1,1251 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
229.0 mm
12.7 mm
No
0,9815 € - 1,0906 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Rosso
203.2 mm
12.7 mm
No
0,8184 € - 0,9093 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
152.4 mm
12.7 mm
No
No
1,259 € - 1,3989 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Bianco
330.0 mm
12.7 mm
No
0,6425 € - 0,7139 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,692 € - 0,7689 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
228.6 mm
25.4 mm
No
0,7768 € - 0,8631 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Rosso
229.0 mm
12.7 mm
No
1,2816 € - 1,424 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
381.0 mm
38.1 mm
No
No
1,0732 € - 1,1916 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Nero
180.0 mm
12.0 mm
No
No
  • di 5
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Giallo

10166413

Fascia di prezzo
0,6291 € - 0,5661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Nero

10166482

Fascia di prezzo
1,2797 € - 1,1517 €

Livelli di giacenza
7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Rosso

10166239

Fascia di prezzo
3,6573 € - 3,2916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Verde

10166697

Fascia di prezzo
1,0655 € - 0,9589 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Rosso

10166406

Fascia di prezzo
0,9481 € - 0,8533 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Arancione

10166321

Fascia di prezzo
1,332 € - 1,1988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Arancione

10166765

Fascia di prezzo
1,1251 € - 1,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Giallo

10166536

Fascia di prezzo
1,2975 € - 1,1677 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm Giallo

10166345

Fascia di prezzo
1,332 € - 1,1988 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Giallo

10166185

Fascia di prezzo
2,4047 € - 2,1643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Blu

10166680

Fascia di prezzo
1,0604 € - 0,9543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Bianco

10166772

Fascia di prezzo
1,1251 € - 1,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Rosso

10166727

Fascia di prezzo
1,0906 € - 0,9815 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Giallo

10166666

Fascia di prezzo
0,9093 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Bianco

10166581

Fascia di prezzo
1,3989 € - 1,259 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Arancione

10166635

Fascia di prezzo
0,7139 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Nero

10166758

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,692 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Rosso

10639535

Fascia di prezzo
0,8631 € - 0,7768 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Rosso

10635995

Fascia di prezzo
1,424 € - 1,2816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard
Fascetta 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Nero

10253694

Fascia di prezzo
1,1916 € - 1,0732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Fascetta standard