Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0242 € - 0,0283 € 586685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € 39872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,038 € - 0,0815 € 1848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
300.0 mm
Nero
22.0 kg
0,1622 € - 0,176 € 71106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,8627 € - 0,9382 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
914.0 mm
Naturale
80.0 kg
1,6225 € - 1,7188 € Richiedi il lead time qui
360.0 mm
1168.0 mm
Nero
80.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € 14575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Nero
80.0 kg
0,2736 € - 0,297 € 33088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.0 mm
450.0 mm
Nero
80.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Nero
55.0 kg
Richiedi il lead time qui
35.0 mm
140.0 mm
Naturale
13.0 kg
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,0105 € - 0,0153 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
160.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0208 € - 0,0208 € 294000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Nero
1,6225 € - 1,7188 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
360.0 mm
1168.0 mm
Naturale
80.0 kg
10244876 0,0253 € - 0,0296 € 514416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
18.0 kg
0,3347 € - 0,3825 € 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
100.0 mm
Nero
8.0 kg
0,7342 € - 0,8566 € 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
580.0 mm
Nero
114.0 kg
0,5624 € - 0,6572 € 2838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0269 € - 0,0293 € 552400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
22.0 kg
  • di 10
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244432

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
586685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244616

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
39872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245101

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
1848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247433

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
71106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    88.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247273

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247365

Fascia di prezzo
0,9382 € - 0,8627 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    270.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247594

Fascia di prezzo
1,7188 € - 1,6225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    360.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247570

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
14575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247518

Fascia di prezzo
0,297 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
33088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    133.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247440

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10447154


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    13.0 kg
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Naturale

10447840


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Nero

10447611

Fascia di prezzo
0,0153 € - 0,0105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    2.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    40.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Nero

10331293

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
294000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247372

Fascia di prezzo
1,7188 € - 1,6225 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    360.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244876

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
514416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278604

Fascia di prezzo
0,3825 € - 0,3347 €

Livelli di giacenza
2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    24.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Nero

10251614

Fascia di prezzo
0,8566 € - 0,7342 €

Livelli di giacenza
2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    580.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    175.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Naturale

10245262

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,5624 €

Livelli di giacenza
2838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244449

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
552400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2