Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0546 € - 0,0638 € | 112766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0661 € - 0,0775 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2363 € - 0,2601 € | 4353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,061 € - 0,0713 € | 1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0485 € | 171104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0958 € | 19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1608 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0244 € - 0,0477 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1608 € - 0,187 € | 25098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1897 € - 0,2076 € | 13233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0691 € - 0,0753 € | 15498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0208 € - 0,0208 € | 54037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,1288 € - 0,1498 € | 6962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1298 € - 0,1416 € | 11196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 29965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3245 € - 0,3809 € | 33872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9113 € - 2,0075 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1035 € - 0,121 € | 16366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1375 € - 0,1608 € | 9276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare