Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0232 € - 0,0486 € 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0881 € - 0,0958 € 279205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € 16390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1897 € - 0,2076 € 13233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
500.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,4568 € - 0,4806 € 4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
Nero
50.0 kg
0,0444 € - 0,0485 € 15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1608 € - 0,187 € 25098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
450.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0087 € - 0,0129 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
135.0 mm
Nero
8.0 kg
0,0208 € - 0,0208 € 54037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Naturale
0,2363 € - 0,2601 € 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0371 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0697 € - 0,0815 € 24432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
96.0 mm
331.0 mm
Nero
18.0 kg
0,2818 € - 0,33 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0269 € - 0,0293 € 375200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Nero
22.0 kg
0,4744 € - 0,5555 € 9673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Nero
114.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 3339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0094 € - 0,0111 € 1503235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
96.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,8016 € - 0,9377 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
730.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3616 € - 0,4207 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
114.0 kg
  • di 10
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244661

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0232 €

Livelli di giacenza
20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244715

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
279205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244630

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
16390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244807

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
13233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    150.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278727

Fascia di prezzo
0,4806 € - 0,4568 €

Livelli di giacenza
4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244654

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    190.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244791

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1608 €

Livelli di giacenza
25098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    130.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Nero

10447659

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    32.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturale

10331286

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
54037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

10278642

Fascia di prezzo
0,2601 € - 0,2363 €

Livelli di giacenza
39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245002

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244968

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
24432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    331.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    96.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturale

10245224

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244906

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
375200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Nero

10251584

Fascia di prezzo
0,5555 € - 0,4744 €

Livelli di giacenza
9673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244975

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244937

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
3339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244265

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0094 €

Livelli di giacenza
1503235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    96.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturale

10245286

Fascia di prezzo
0,9377 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    730.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    225.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10245231

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2