Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Lunghezza base | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3675 € - 0,4325 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
3,3273 € - 3,3273 € | 1306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,8553 € - 0,8553 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,4919 € - 0,5762 € | 4518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,4117 € - 0,4836 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
10245927 | 0,3261 € - 0,3813 € | 3090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
0,9469 € - 0,9469 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,0844 € - 0,0844 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,3206 € - 0,3206 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.02 - 0.071 in
0.5 - 1.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare