Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
0,3385 € - 0,3668 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,761 € - 0,761 € 6363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
0,5197 € - 0,5608 € 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adesivo
0,4829 € - 0,5254 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adesivo
0,4829 € - 0,5254 € 29098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adesivo
0,5201 € - 0,5721 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
10035962 0,5107 € - 0,5376 € 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,7945 € - 0,7945 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,6482 € - 0,6482 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
0,3901 € - 0,4207 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
A scatto
0,8751 € - 0,8751 € 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,2549 € - 0,2917 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
80.5 mm
0,3994 € - 0,4319 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Vite
0,3583 € - 0,3894 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Vite
0,4943 € - 0,5325 € 8099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,6246 € - 0,6246 € 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1203 € - 1,1203 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
27.0 mm
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
  • di 4
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154496

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturale Poliammide

10035993

Fascia di prezzo
0,761 € - 0,761 €

Livelli di giacenza
6363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    63.8 mm
  • Larghezza cavo
    10.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.0 mm
Fermacavo piatto 25.4 mm 7.9 mm Naturale Alluminio

10148143

Fascia di prezzo
0,5608 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    25.4 mm
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavo piatto 12.7 mm 6.4 mm Naturale Alluminio

10148129

Fascia di prezzo
0,5254 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    12.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavo piatto 19.1 mm 6.4 mm Naturale Alluminio

10148136

Fascia di prezzo
0,5254 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
29098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    19.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154571

Fascia di prezzo
0,5721 € - 0,5201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 39.3 mm 13.2 mm Naturale PA

10035962

Fascia di prezzo
0,5376 € - 0,5107 €

Livelli di giacenza
973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    39.3 mm
  • Larghezza base
    13.2 mm
  • Larghezza interna
    24.7 mm
  • Larghezza cavo
    24.7 mm
Fermacavo piatto 41.2 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

10154502

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 67.0 mm 10.0 mm Naturale PA

10035986

Fascia di prezzo
0,6482 € - 0,6482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    67.0 mm
  • Larghezza base
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    54.1 mm
  • Larghezza cavo
    54.1 mm
Fermacavo piatto 77.0 mm 13.7 mm Naturale Nylon 6/6

10154427

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    64.5 mm
  • Larghezza cavo
    20.0 mm
  • Altezza interno
    13.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.75 mm
Fermacavo piatto 77.2 mm 10.2 mm Naturale PA

10036006

Fascia di prezzo
0,8751 € - 0,8751 €

Livelli di giacenza
10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    77.2 mm
  • Larghezza base
    10.2 mm
  • Larghezza interna
    63.8 mm
  • Larghezza cavo
    63.8 mm
Naturale Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    80.5 mm
  • Larghezza cavo
    64.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154557

Fascia di prezzo
0,4319 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    64.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10005996

Fascia di prezzo
0,3894 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 45.0 mm 18.6 mm Naturale Nylon 6/6

10175569

Fascia di prezzo
0,5325 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
8099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    32.0 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 mm
Fermacavo piatto 67.0 mm 15.8 mm Naturale Nylon 6/6

10035931

Fascia di prezzo
0,6246 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    54.0 mm
  • Altezza interno
    3.1 mm
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.1 mm
Fermacavo piatto 27.0 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10175606

Fascia di prezzo
1,1203 € - 1,1203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    27.0 mm
  • Larghezza interna
    10.0 mm
  • Larghezza cavo
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006054

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006030

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006016

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico