Menu Ricerca

Fermacavo piatto doppio

Disponibile

I fermacavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e sono dotati di adesivo che assicura un fissaggio sicuro e una installazione semplice. Hanno una clip su entrambe le estremità.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
1,0197 € - 1,0197 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,1033 € - 1,1033 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fermacavo piatto doppio Adesivo PVC

10153703

Fascia di prezzo
1,0197 € - 1,0197 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavo piatto doppio Adesivo PVC

10153710

Fascia di prezzo
1,1033 € - 1,1033 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Codice doganale
    3926909790