Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I fermi per tubi telescopici
Facili da installare: praticare un foro da 1/4 di pollice attraverso il tubo. In questo modo il fermo per tubi scatta facilmente in posizione.
I fermi sono composti da un perno in metallo che fornisce resistenza aggiuntiva. I fermi possono essere anche riutilizzati, diventando una soluzione molto economica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza pin | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10280300 | 0,7464 € - 2,0254 € | 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 10280294 | 0,6855 € - 1,8618 € | 44200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
0.984 in
25.0 mm