Menu Ricerca

Giunti a forcella

Disponibile

Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Creano un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura.
  • Disponibili con filettatura standard destra e sinistra.
  • Possono sopportare carichi elevati e sollecitazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
165 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione forcella Verso del filetto Finitura Materiale Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
97,60 € - 130,13 € Richiedi il lead time qui
35x72
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
35.0
72.0
58,17 € - 77,56 € Richiedi il lead time qui
20x80
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
20.0
80.0
28,52 € - 43,87 € Richiedi il lead time qui
30x60
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
30.0
60.0
18,99 € - 29,21 € Richiedi il lead time qui
14x28
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
14.0
28.0
2,08 € - 3,20 € Richiedi il lead time qui
12x24
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Coarse
12.0
24.0
125,81 € - 167,75 € Richiedi il lead time qui
42x84
Left Hand
Argento zincato
Acciaio
Fine
42.0
84.0
23,21 € - 35,71 € Richiedi il lead time qui
14x56
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
14.0
56.0
44,66 € - 59,54 € Richiedi il lead time qui
20x40
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
20.0
40.0
Richiedi il lead time qui
10x40
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
10.0
40.0
26,14 € - 40,21 € Richiedi il lead time qui
16x32
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
16.0
32.0
12,80 € - 19,69 € Richiedi il lead time qui
10x40
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
10.0
40.0
46,01 € - 61,35 € Richiedi il lead time qui
16x64
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
16.0
64.0
27,77 € - 42,73 € Richiedi il lead time qui
14x56
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
14.0
56.0
6,79 € - 10,44 € Richiedi il lead time qui
8x32
Right Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
8.0
32.0
30,77 € - 47,34 € Richiedi il lead time qui
16x32
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
16.0
32.0
7,53 € - 11,59 € Richiedi il lead time qui
4x8
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
4.0
8.0
58,35 € - 77,80 € Richiedi il lead time qui
20x40
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
20.0
40.0
5,33 € - 8,20 € Richiedi il lead time qui
8x16
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Fine
8.0
16.0
13,88 € - 21,36 € Richiedi il lead time qui
12x24
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
12.0
24.0
58,35 € - 77,80 € Richiedi il lead time qui
20x40
Left Hand
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 303
Coarse
20.0
40.0
  • di 9
Snodo a forcella 35x72 M36 188.0 Acciaio

20210229

Fascia di prezzo
130,13 € - 97,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x72
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Snodo a forcella 20x80 M20 145.0 Acciaio

20210120

Fascia di prezzo
77,56 € - 58,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella 30x60 M30 160.0 Acciaio

20210205

Fascia di prezzo
43,87 € - 28,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio inossidabile 303

20210502

Fascia di prezzo
29,21 € - 18,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio

20209964

Fascia di prezzo
3,20 € - 2,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 42x84 M4 232.0 Acciaio

20210281

Fascia di prezzo
167,75 € - 125,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    42x84
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Snodo a forcella 14x56 M14 101.0 Acciaio inossidabile 303

20210526

Fascia di prezzo
35,71 € - 23,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

20210571

Fascia di prezzo
59,54 € - 44,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio inossidabile 303

20210434


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio inossidabile 303

20210533

Fascia di prezzo
40,21 € - 26,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio inossidabile 303

20210755

Fascia di prezzo
19,69 € - 12,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio inossidabile 303

20210564

Fascia di prezzo
61,35 € - 46,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella 14x56 M14 101.0 Acciaio inossidabile 303

20210830

Fascia di prezzo
42,73 € - 27,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio inossidabile 303

20210403

Fascia di prezzo
10,44 € - 6,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio inossidabile 303

20210854

Fascia di prezzo
47,34 € - 30,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella 4x8 M4 21.0 Acciaio inossidabile 303

20210625

Fascia di prezzo
11,59 € - 7,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

20210892

Fascia di prezzo
77,80 € - 58,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella 8x16 M8 42.0 Acciaio inossidabile 303

20210694

Fascia di prezzo
8,20 € - 5,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio inossidabile 303

20210762

Fascia di prezzo
21,36 € - 13,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

20210885

Fascia di prezzo
77,80 € - 58,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0