Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.
Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.
Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4043A2, SRP4040
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | Materiale | d1 | Tipo filetto | w1 | w2 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,86 € - 1,32 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1,77 € - 2,72 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
Acciaio zincato
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 0,86 € - 1,32 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1,11 € - 1,71 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Acciaio zincato
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 5,77 € - 8,88 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 64,42 € - 99,10 € | Richiedi il lead time qui |
168.0
|
Acciaio zincato
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 96,36 € - 148,24 € | Richiedi il lead time qui |
208.0
|
Acciaio zincato
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
||
| 58,08 € - 89,36 € | Richiedi il lead time qui |
128.0
|
Acciaio zincato
|
M36
|
Fine
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 45,18 € - 69,51 € | Richiedi il lead time qui |
147.0
|
Acciaio zincato
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 64,37 € - 99,03 € | Richiedi il lead time qui |
147.0
|
Acciaio zincato
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 4,60 € - 7,07 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 17,15 € - 26,38 € | Richiedi il lead time qui |
71.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 16,31 € - 25,09 € | Richiedi il lead time qui |
71.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 10,02 € - 15,41 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 12,45 € - 19,16 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 6,70 € - 10,30 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 54,17 € - 83,34 € | Richiedi il lead time qui |
168.0
|
Acciaio zincato
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 161,27 € - 248,10 € | Richiedi il lead time qui |
187.0
|
Acciaio zincato
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 5,65 € - 8,69 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 3,71 € - 5,71 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
Acciaio zincato
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0