I grani senza testa rivestiti di silicone hanno una forma unica che consente una presa sicura senza l'uso di un dado. Sono interamente filettati e si inseriscono nei fori esistenti filettati e a testa svasata. Facili da montare e smontare con una chiave a brugola (non fornita).
Materiale: Silicone Colore: Nero, Blu, Giallo, Rosso Codice Serie: SRF0066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Lunghezza filetto | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7678 € - 0,9906 € | 1848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M16
|
2.0 mm
|
Rosso
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
1,2761 € - 1,645 € | 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
2.5 mm
|
Blu
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
1,7039 € - 2,1973 € | 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M24
|
3.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
1,0237 € - 1,3208 € | 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
M18
|
2.5 mm
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare