Menu Ricerca

N/A 35.0 mm Giallo

I grani senza testa rivestiti in silicone possono essere fissati saldamente e sono facili da applicare/rimuovere con l'aiuto di una chiave a brugola. Ideali per applicazioni di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10354933

Codice articolo precedente:

1610801

668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 1,3208 €
200 - 499 1,1534 €
500 + 1,0237 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

132,08 €

100 x 1,3208 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 35.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Dimensioni filettatura M18
Filettatura standard Filettatura Metrica
Passo/Denti per pollice 2.5 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Giallo
Materiale Silicone
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci