Menu Ricerca

Guaina raccogli cavi

Disponibile

Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.

Codice Serie: SR1723

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore parete Diametro cavo Colore Lunghezza per bobina Materiale Diametro interno Acquista
40,2518 € - 50,9425 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
23.0 mm
Nero
30.0 m
PP
20.0 mm
51,5678 € - 65,354 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
16.0 mm
Argento
50.0 m
PP
15.0 mm
141,5423 € - 166,1525 € 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
6.0 mm
Nero
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
47,2525 € - 59,942 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
32.0 mm
Bianco
15.0 m
PP
32.0 mm
148,9223 € - 171,0725 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
10.0 mm
Nero
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
47,2525 € - 59,942 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
32.0 mm
Argento
15.0 m
PP
32.0 mm
33,4253 € - 42,23 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
25.0 mm
Argento
20.0 m
PP
25.0 mm
  • di 2
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Nero CAT-20-PP

10170816

Fascia di prezzo
50,9425 € - 40,2518 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Diametro cavo
    23.0 mm
  • Spessore parete
    0.9 mm
  • Lunghezza per bobina
    30.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Argento CAT-15-PP

10170779

Fascia di prezzo
65,354 € - 51,5678 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro cavo
    16.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    50.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 5.0 mm Nylon 6 Nero CAT-05-PP-BL

10170700

Fascia di prezzo
166,1525 € - 141,5423 €

Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro cavo
    6.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-05-PP-BL
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Bianco CAT-32-PP

10170922

Fascia di prezzo
59,942 € - 47,2525 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 8.0 mm Nylon 6 Nero

10170748

Fascia di prezzo
171,0725 € - 148,9223 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro cavo
    10.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Argento CAT-32-PP

10170915

Fascia di prezzo
59,942 € - 47,2525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Argento CAT-25-PP

10320884

Fascia di prezzo
42,23 € - 33,4253 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro cavo
    25.0 mm
  • Spessore parete
    1.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    20.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP