Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Spirali e guaine avvolgicavo

 (7 categorie prodotti)

Le spirali e guaine avvolgicavo hanno entrambe la funzione di proteggere, raggruppare e mantenere in ordine i cavi.
Le guaine intrecciate per cavi offrono un'eccellente protezione dall'abrasione seppur mantenendo flessibilità.

Tipologie di Guaine Trecciate e Spirali per Cavi


Gli avvolgicavo a spirale presenti nella gamma di Essentra sono principalmente di due tipologie: una resistente ma flessibile installabile facilmente con l'apposito attrezzo (non compreso con l'acquisto delle spirali) acquistabile qui. L'altra leggera ma protettiva e resistente allo schiacciamento.

Le guaine tracciate sono realizzate, come dice la parola stessa, in una maglia intrecciata che consente di proteggere i cavi adattandosi a forme irregolari. Si possono tagliare a misura alla lunghezza desiderata utilizzando un coltello caldo o delle semplici forbici a seconda del modello scelto.
Se avete necessità di facilitare l'assemblaggio potrete scegliere le guaine espandibili oppure le guaine a chiusura automatica applicabili anche dopo il posizionamento dei cavi nell'applicazione.
Se avete necessità di garantire protezione termica, le guaine termiche o guaine resistenti al calore sono la scelta giusta in quanto possono essere utilizzate a una temperatura compresa tra i -196°C e i 350°C.
Se infine avete la necessità di guaine intrecciate per cavi resistenti ai raggi UV e alla degradazione chimica troverete diverse opzioni tra le guaine antiabrasione.

Per saperne di più sulla nostra gamma di soluzioni per la gestione dei cavi, consultate la nostra guida ''Differenza tra canaline, guaine, manicotti e guaine termoretraibili per cavi ''.


Guaine per cavi - Protezione termica

Le guaine intrecciate per cavi sono tipicamente utilizzate con cavi o fili e offrono protezione termica ed elevata resistenza all'abrasione. L'aspetto flessibile e liscio facilitano l'installazione e si tagliano facilmente con forbici standard. Temperatura di esercizio: -196C a 350C (-320F a 662F).

  • Materiale: fibra Nomex™
  • Classificazione UL94 V0
  • Colore: naturale

Guaine antiabrasione per cavi

Guaina intrecciata che protegge dall'abrasione.

Guaine intrecciate antiabrasione per cavi

Guaine intrecciate che proteggono cavi e tubi dall'abrasione.

Codice Serie: SR1106

Guaine per cavi - Espandibili/PPS UL94V-0

Guaine espandibili per un montaggio semplificato. Queste guaine sono adatte a una gamma di diametri di cavo diversi e proteggono dall'abrasione.

Guaine raccogli cavi - A chiusura automatica/Intrecciate

Guaine a chiusura automatica per cavi; la sovrapposizione delle due estremità consente l'installazione dopo il montaggio dei cavi.

Guaine raccogli cavi - A spirale

Un involucro protettivo e leggero che offre una protezione economica per tubi e cavi.

Guaina raccogli cavi

Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.

Codice Serie: SR1723