Menu Ricerca

Guaine antiabrasione per cavi

Disponibile

Guaina intrecciata che protegge dall'abrasione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo diametro cavo compatibile Diametro interno nominale Acquista
49,8718 € - 55,4131 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
10,9319 € - 12,1465 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
54,7797 € - 60,8664 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
41,7109 € - 46,3454 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
32,191 € - 35,7678 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
18,2919 € - 20,3243 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
14,1154 € - 15,6838 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
23,7395 € - 26,3773 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
13,1825 € - 14,6473 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
35,6895 € - 39,655 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
8,3434 € - 9,2705 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13,2798 € - 14,7554 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
13,9202 € - 15,4669 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11,937 € - 13,2633 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Manicotto antiabrasione 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Fascia di prezzo
55,4131 € - 49,8718 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    64.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Fascia di prezzo
12,1465 € - 10,9319 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Fascia di prezzo
60,8664 € - 54,7797 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    76.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Fascia di prezzo
46,3454 € - 41,7109 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Fascia di prezzo
35,7678 € - 32,191 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    38.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Fascia di prezzo
20,3243 € - 18,2919 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
Manicotto antiabrasione 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Fascia di prezzo
15,6838 € - 14,1154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Fascia di prezzo
26,3773 € - 23,7395 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    32.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Fascia di prezzo
14,6473 € - 13,1825 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
Manicotto antiabrasione 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Fascia di prezzo
39,655 € - 35,6895 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.2 m
Manicotto antiabrasione 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Fascia di prezzo
9,2705 € - 8,3434 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m
Manicotto antiabrasione 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Fascia di prezzo
14,7554 € - 13,2798 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.9 m
Manicotto antiabrasione 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Fascia di prezzo
15,4669 € - 13,9202 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.9 m
Manicotto antiabrasione 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Fascia di prezzo
13,2633 € - 11,937 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene tereftalato
  • Vendute a
    Rullo
  • Diametro interno nominale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 m