Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Guaine intrecciate che proteggono cavi e tubi dall'abrasione.
Codice Serie: SR1106
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro cavo compatibile | Diametro interno nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,0289 € - 15,5877 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,7395 € - 26,3773 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,5002 € - 11,6669 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 32,1866 € - 35,7629 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,6472 € - 12,9413 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,9687 € - 34,4096 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 61,5083 € - 68,3425 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 13,3634 € - 14,8482 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,6358 € - 17,3731 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 24,9579 € - 27,731 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,4826 € - 14,9807 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,5506 € - 20,6118 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 53,1519 € - 59,0577 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare