Menu Ricerca

Manicotto espandibile 45.0 mm 105.0 mm PA6

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310731

Codice articolo precedente:

900484

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 77,0964 €
5 - 9 70,3833 €
10 + 63,4599 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,10 €

1 x 77,0964 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 monofilamento UL 94 V2
Vendute a Rullo
Intervallo diametro cavo compatibile 45.0 - 105.0 mm
Diametro interno nominale 64.0 mm
Lunghezza totale 15.2 m
Lunghezza rotolo 15.2 m
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci