Menu Ricerca

Manicotto di protezione termica 20.0 mm 39.0 mm Fibra Nomex

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo Essentra :

10310168

Codice articolo precedente:

900373

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 623,6955 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

623,70 €

1 x 623,6955 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Vendute a Rullo
Diametro interno nominale 30.0 mm
Lunghezza rotolo 30.5 m
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Materiale (nome esteso) Fibra Nomex
Codice doganale 4823908580

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci