Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Guaine a chiusura automatica per cavi; la sovrapposizione delle due estremità consente l'installazione dopo il montaggio dei cavi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro cavo compatibile | Diametro interno nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,7852 € - 68,8451 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 63,9915 € - 77,0964 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 70,3833 € - 84,7987 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 58,7518 € - 73,7979 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10310502 | 51,1833 € - 61,6673 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 44,8039 € - 53,965 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 39,9965 € - 51,1956 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 74,1288 € - 94,8849 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,70 € - 58,4197 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare