Possibilità di scelta tra guarnizioni di tenuta a pinna singole o doppie. La guarnizione di tenuta a pinna singola è in EPDM mentre quella a pinna doppia ha un supporto in gomma dura per migliorare l'adesione al pannello e una gomma più morbida per agevolare la compressione. Entrambi i profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Finitura nera con anima in acciaio elastico. Fornita in rotoli da 20 metri.
Codice Serie: SR5554
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza massima morsetto | Spessore minimo pannello | Larghezza minima morsetto | Lunghezza rotolo | Spessore massimo pannello | Altezza totale | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,1442 € - 187,938 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 184,8716 € - 194,5915 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
||
| 202,6729 € - 213,3647 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 122,3868 € - 135,9669 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 118,1657 € - 131,2875 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 146,992 € - 154,7401 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 256,132 € - 269,6149 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 169,2643 € - 178,1649 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 218,2663 € - 229,7774 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 130,8292 € - 145,3535 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
| 288,8324 € - 288,8324 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 132,9259 € - 147,7001 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 210,2659 € - 210,2659 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
| 210,2659 € - 210,2659 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare