Menu Ricerca

Guarnizione EMI

Disponibile

Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.

  • Riduzione delle emissioni irradiate da armadi e pannelli.
  • Elevata riduzione del rumore: 80-90 dB
  • Bassa resistività: 0,8 Ω-cm
  • Base adesiva per una facile installazione
  • Una confezione comprende cinque guarnizioni di 1 metro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Lunghezza rotolo Materiale Larghezza totale Altezza totale Tipo Serraggio minimo Acquista
30,8491 € - 34,2768 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a L
1.0 m
Schiuma di PU
10.7 mm
9.8 mm
1
36,9972 € - 41,108 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
1.0 m
Schiuma di PU
12.7 mm
12.7 mm
2
19,2462 € - 21,3847 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
1.0 m
Schiuma di PU
12.7 mm
6.4 mm
4
24,4398 € - 27,1554 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ovale
1.0 m
Schiuma di PU
9.5 mm
6.4 mm
3
Guarnizione EMI 10.7 mm 9.8 mm Schiuma di PU

10306468

Fascia di prezzo
34,2768 € - 30,8491 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Larghezza totale
    10.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Compressione
    10 - 25%
  • Tipo
    1
Guarnizione EMI 12.7 mm 12.7 mm Schiuma di PU

10306475

Fascia di prezzo
41,108 € - 36,9972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Compressione
    10 - 25%
  • Tipo
    2
Guarnizione EMI 12.7 mm 6.4 mm Schiuma di PU

10306499

Fascia di prezzo
21,3847 € - 19,2462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Compressione
    10 - 25%
  • Tipo
    4
Guarnizione EMI 9.5 mm 6.4 mm Schiuma di PU

10306482

Fascia di prezzo
27,1554 € - 24,4398 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Compressione
    10 - 25%
  • Tipo
    3