Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guarnizioni per ventole proteggono le ventole CC e CA per applicazioni industriali e computerizzate garantendo tenuta tra la ventola e la staffa di montaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni ventola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 0,6458 € - 0,6458 € | 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 0,3597 € - 0,3597 € | Richiedi il lead time qui |
40.0 mm
40.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 0,9503 € - 0,9503 € | Richiedi il lead time qui |
80.0 mm
80.0 mm
|
||
| 0,995 € - 0,995 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
| 1,6798 € - 1,6798 € | Richiedi il lead time qui |
|
||
| 1,4805 € - 1,4805 € | 5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
| 1,9545 € - 1,9545 € | 1741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120.0 mm
120.0 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
92.0 mm
92.0 mm
|
||
| 0,7152 € - 0,7152 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
70.0 mm
70.0 mm