Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433,8825 € - 542,3583 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 364,0185 € - 455,0283 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 266,2335 € - 332,797 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2140.0
|
||
| 242,064 € - 302,58 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 158,2498 € - 197,8148 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 207,132 € - 258,915 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1660.0
|
||
| 193,1613 € - 241,449 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 142,3725 € - 177,9605 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
840.0
|
||
| 330,9725 € - 413,7105 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 444,1735 € - 555,2118 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 72,2215 € - 90,2718 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
520.0
|
||
| 90,0155 € - 112,5143 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
520.0
|
||
| 92,8035 € - 115,9993 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
680.0
|
||
| 113,611 € - 142,0138 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
840.0
|
||
| 254,938 € - 318,6725 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 392,7185 € - 490,9033 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 516,19 € - 645,2375 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 134,2033 € - 167,7515 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 123,8918 € - 154,8673 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
920.0
|
||
| 114,9845 € - 143,7255 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
940.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare