Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,886 € - 258,6075 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 294,0623 € - 367,5753 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 70,4278 € - 88,0373 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
255.0
|
||
| 419,1635 € - 523,9493 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2040.0
|
||
| 434,2413 € - 542,799 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 321,3375 € - 401,6668 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 702,945 € - 878,6813 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3480.0
|
||
| 450,6925 € - 563,3708 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Fissaggio posteriore
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 180,0925 € - 225,1208 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 402,4458 € - 503,0598 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 61,4385 € - 76,793 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
400.0
|
||
| 342,801 € - 428,5013 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2620.0
|
||
| 305,5218 € - 381,9048 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2320.0
|
||
| 121,0525 € - 151,3105 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
820.0
|
||
| 487,5925 € - 609,4958 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3340.0
|
||
| 205,4715 € - 256,8343 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 310,1138 € - 387,6448 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2080.0
|
||
| 411,5375 € - 514,4168 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 129,519 € - 161,8988 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
880.0
|
||
| 529,8225 € - 662,2833 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
3640.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare